LKP2514DS2-A
Serie LKP
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dal lato anteriore
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | mostra variante |
CPC | ERC | 25 | ERC-ML | mostra variante |
CPC | ERC | 25 | ERC-MN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1100 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 57 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.33 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale