LKP3014DS2-A


Serie LKP

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dal lato anteriore
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
CPCARC(ARU)30ARC-FNmostra variante
CPCARC(ARU)30ARC-FSmostra variante
CPCARC(ARU)30ARC-MLmostra variante
CPCARC(ARU)30ARC-MNmostra variante
CPCARC(ARU)30ARC-MSmostra variante
CPCHRC(HRU)30HRC-FLmostra variante
CPCHRC(HRU)30HRC-FNmostra variante
CPCHRC(HRU)30HRC-MLmostra variante
CPCHRC(HRU)30HRC-MNmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1800 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio665
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.57 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale