LKP4501ES2-A


Serie LKP

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dal lato anteriore
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKSRG45SRG..Cmostra variante
THKSRG45SRG..LCmostra variante
THKSRG45SRG..LRmostra variante
THKSRG45SRG..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta3500 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio78
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.7 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale