LKP5503AS2-A
Serie LKP
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dal lato anteriore
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 55 | LLUHC..R | mostra variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..A | mostra variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..B | mostra variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..C | mostra variante |
Schneeberger | MR | 55 | MRW..D | mostra variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..A | mostra variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..B | mostra variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..C | mostra variante |
Thomson | 522 | 55 | 512..D | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 4500 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 78 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale