LKPS2501AS2-LP-A
Serie LKPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..R | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..R | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWEC | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWEG | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWET | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWETC | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWETG | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 25 | ME..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MEC | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MEG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MES..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESC | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MET | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MET..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | METC | mostra variante |
IKO | ME | 25 | METC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | METG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | METG..SL | mostra variante |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-L | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-H | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-HL | mostra variante |
norelem | 21410 | 25 | 21402 | mostra variante |
norelem | 21410 | 25 | 21400 | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..EL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..FL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..GL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..HL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..AN | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..BN | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ALZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..BLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..BNZ | mostra variante |
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | mostra variante | |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | mostra variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..AL | mostra variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..CL | mostra variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..EM | mostra variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..JM | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | mostra variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | mostra variante |
SBC | SBG | 25 | SBG..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 25 | SBG..SLL | mostra variante |
SBC | SBG | 25 | SPG..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 25 | SPG..SLL | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..CL | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..CLL | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FV | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SV | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FL | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FLL | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..HL | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..HLL | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SL | mostra variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SLL | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | mostra variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | mostra variante |
TBI | TR | 25 | C-VE | mostra variante |
TBI | TR | 25 | C-VL | mostra variante |
TBI | TR | 25 | H-FE | mostra variante |
TBI | TR | 25 | H-FL | mostra variante |
TBI | TR | 25 | H-FN | mostra variante |
TBI | TR | 25 | H-VE | mostra variante |
TBI | TR | 25 | H-VL | mostra variante |
TBI | TR | 25 | H-VN | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | mostra variante |
THK | HSV | 25 | HSV..C | mostra variante |
THK | HSV | 25 | HSV..R | mostra variante |
THK | SHS | 25 | SHS..C | mostra variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LC | mostra variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LV | mostra variante |
THK | SHS | 25 | SHS..V | mostra variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LR | mostra variante |
THK | SHS | 25 | SHS..R | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..SB | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..SBM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..TBM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..V | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..VM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..W | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..WM | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..G | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..K | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..G | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..K | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..A | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..B | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..C | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..D | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..E | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..F | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..E | mostra variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..F | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | mostra variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | mostra variante |
THK | SRG | 25 | SRG..C | mostra variante |
THK | SRG | 25 | SRG..LC | mostra variante |
THK | SRG | 25 | SRG..LR | mostra variante |
THK | SRG | 25 | SRG..R | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..CA | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..HA | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..CC | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..HC | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..CC | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..HC | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..CA | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..HA | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..CA | mostra variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..HA | mostra variante |
WON ST | H | 25 | FL | mostra variante |
WON ST | H | 25 | RL | mostra variante |
WON ST | H | 25 | FN | mostra variante |
WON ST | H | 25 | RN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 550 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.41 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione