LKPS-NICHT-MOEGLICH
Serie LKPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dall'alto - Facile rilevamento dello stato
Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | mostra variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | mostra variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | mostra variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | mostra variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | mostra variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Raschiatore | - |
Accessori
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione