MCP1201A
Serie MCP
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | mostra variante |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | mostra variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | mostra variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | mostra variante |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | mostra variante |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | mostra variante |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | mostra variante |
IKO | ML | 12 | ML | mostra variante |
IKO | ML | 12 | MLC | mostra variante |
IKO | ML | 12 | MLG | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | mostra variante |
NB | SEB | 12 | A | mostra variante |
NB | SEB | 12 | A-N | mostra variante |
NB | SEB | 12 | AY | mostra variante |
NB | SEB | 12 | AY-N | mostra variante |
NB | SEBS | 12 | A | mostra variante |
NB | SEBS | 12 | AY | mostra variante |
NB | SEBS | 12 | B | mostra variante |
NB | SEBS | 12 | BM | mostra variante |
NB | SEBS | 12 | BY | mostra variante |
NB | SEBS | 12 | BYM | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | mostra variante |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | mostra variante |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..UR | mostra variante |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | mostra variante |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | mostra variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | mostra variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | mostra variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | mostra variante |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | mostra variante |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | mostra variante |
THK | SRS | 12 | SRS..M | mostra variante |
THK | SRS | 12 | SRS..N | mostra variante |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..C | mostra variante |
HIWIN | MGN | 12 | MGN..H | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 280 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 34 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.091 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante