MCP1500MW
Serie MCP
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | mostra variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | mostra variante | |
NB | SEBSW | 15 | A | mostra variante |
NB | SEBSW | 15 | AY | mostra variante |
NB | SEBSW | 15 | B | mostra variante |
NB | SEBSW | 15 | BY | mostra variante |
NB | SEBW | 15 | A | mostra variante |
NB | SEBW | 15 | A-N | mostra variante |
NB | SEBW | 15 | AY | mostra variante |
NB | SEBW | 15 | AY-N | mostra variante |
NB | SERSW | 15 | A | mostra variante |
NB | SERW | 15 | A | mostra variante |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | mostra variante |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | mostra variante |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | mostra variante |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 280 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 34 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.19 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante