MCP1503MW
Serie MCP
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 42 | MNN | mostra variante |
Schneeberger | MN | 42 | MNNL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 280 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 34 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.18 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante