MK2505G
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205A (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205B (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205C (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205D (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205E (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 25 | R205F (SLH) | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 800 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 56 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.34 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale