FMD non possibile
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento di serraggio
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | mostra variante |
THK | GSR | 15 | GSR..V | mostra variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | mostra variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | mostra variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | mostra variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | mostra variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Raschiatore | - |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione