FMD non possibile

Elemento di bloccaggio
Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKGSR15GSR..Tmostra variante
THKGSR15GSR..Vmostra variante
HIWINCRG15CRGW..CCmostra variante
HIWINCRG15CRGH..CAmostra variante
HIWINCRG20CRGW..CCmostra variante
HIWINCRG20CRGW..HCmostra variante
HIWINCRG20CRGH..CAmostra variante
HIWINCRG20CRGH..HAmostra variante
HIWINPGC20PGCH..CAmostra variante
HIWINPGC20PGCH..HAmostra variante
HIWINPGC20PGCW..CCmostra variante
HIWINPGC20PGCW..HCmostra variante
HIWINCRG25CRGW..CCmostra variante
HIWINCRG25CRGW..HCmostra variante
HIWINCRG25CRGH..CAmostra variante
HIWINCRG25CRGH..HAmostra variante
Dati tecnici
Raschiatore-
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione