MKS1510B
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 400 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 58 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1050 [N] |
Peso | 0.25 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione