MKS1701B
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..HRCM | mostra variante |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAA...ELZ | mostra variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | mostra variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 250 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 64 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 600 [N] |
Peso | 0.27 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione