MKS2005A


Serie MKS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)20R1622..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)20R1623..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)20R1651..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)20R1653..IMS..mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta600 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio61
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.34 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione