MKS2005KN-LP
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1663 (FKN) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1664 (SKN) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1693 (FNN) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1694 (SNN) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1663 (FKN) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1664 (SKN) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1693 (FNN) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 25 | R1694 (SNN) | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 300 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 58 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 650 [N] |
Peso | 0.33 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione