MKS3005A
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 30 | R1622..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 30 | R1623..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 30 | R1651..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 30 | R1653..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 30 | R1621..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 30 | R1624..IMS.. | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1050 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 68 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.66 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione