MKS3503BM-LP
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1100 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 67 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1900 [N] |
Peso | 0.98 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione