MKS6501N
Serie MKS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..AL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..BL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..EL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..FL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..GL | mostra variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..HL | mostra variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..FL | mostra variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..FLL | mostra variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..SL | mostra variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..SLL | mostra variante |
THK | NR | 65 | NR..A | mostra variante |
THK | NR | 65 | NR..B | mostra variante |
THK | NR | 65 | NR..LA | mostra variante |
THK | NR | 65 | NR..LB | mostra variante |
THK | NR | 65 | NR..LR | mostra variante |
THK | NR | 65 | NR..R | mostra variante |
THK | NRS | 65 | NRS..A | mostra variante |
THK | NRS | 65 | NRS..B | mostra variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | mostra variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | mostra variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | mostra variante |
THK | NRS | 65 | NRS..R | mostra variante |
THK | SNR | 65 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 65 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNS | 65 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 65 | SNS..R | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 65 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 65 | SVS..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1450 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 82 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3300 [N] |
Peso | 2.4 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione