UBPS non possibile
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | mostra variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | mostra variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | mostra variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | mostra variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | mostra variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | mostra variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | mostra variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | mostra variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | mostra variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | mostra variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | mostra variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | mostra variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | mostra variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | mostra variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | mostra variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | mostra variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | mostra variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | mostra variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | mostra variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | mostra variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | mostra variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Raschiatore | - |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione