UBPS2501SS1A-LP
Elemento di bloccaggio
Serie UBPS
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
THK | HDR | 25 | HDR..C | mostra variante |
THK | HDR | 25 | HDR..LC | mostra variante |
THK | HDR | 25 | HDR..LR | mostra variante |
THK | HDR | 25 | HDR..LV | mostra variante |
THK | HDR | 25 | HDR..R | mostra variante |
THK | HDR | 25 | HDR..V | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1050 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 113 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1750 [N] |
Peso | 1 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione