UBPS2514DS1A-LP
Elemento di bloccaggio
Serie UBPS
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
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1050 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 121 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1750 [N] |
Peso | 1.3 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione