UBPS3005AS1-LP
Elemento di bloccaggio
Serie UBPS
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
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1661 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1662 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1665 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1666 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1621 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1624 (SLH) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1631 (FNS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 30 | R1632 (SNS) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1800 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2200 [N] |
Peso | 1.9 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione