UBPS3005AS1A


Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1622 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1623 (SLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1653 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1661 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1662 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1665 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1666 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1621 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1624 (SLH)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Umostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Rmostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1631 (FNS)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SUmostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1632 (SNS)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2500 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio129
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Forza di tenuta PLUS connessione3300 [N]
Peso1.9 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione