UBPS3010BS1A-LP
Elemento di bloccaggio
Serie UBPS
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1800 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 125 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 2200 [N] |
Peso | 1.9 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione