UBPS3010DS1A-LP
Elemento di bloccaggio
Serie UBPS
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
IKO | LWE | 30 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWE..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWE..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWEC | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWEC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWEG | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWEG..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWES..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWES..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWESC | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWESC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWESG | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWESG..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWET | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWET..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWET..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWETC | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWETC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWETG | mostra variante |
IKO | LWE | 30 | LWETG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 30 | ME..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MEC | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MEC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MEG | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MEG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MES..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MESC | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MESC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MESG | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MESG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MET | mostra variante |
IKO | ME | 30 | MET..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | METC | mostra variante |
IKO | ME | 30 | METC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 30 | METG | mostra variante |
IKO | ME | 30 | METG..SL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1300 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 132 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1800 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione