UBPS3012ES1-LP
Elemento di bloccaggio
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1300 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 1800 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione