UBPS3501PS1
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 35 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | mostra variante |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..R | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | mostra variante |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2500 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione