UBPS3501PS1A


Serie UBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKSVR35SVR..Cmostra variante
THKSVR35SVR..LCmostra variante
THKSVR35SVR..LRmostra variante
THKSVR35SVR..Rmostra variante
THKSVR35SVR..CHmostra variante
THKSVR35SVR..LCHmostra variante
THKSVR35SVR..LRHmostra variante
THKSVR35SVR..RHmostra variante
THKSVS35SVS..Cmostra variante
THKSVS35SVS..LCmostra variante
THKSVS35SVS..LRmostra variante
THKSVS35SVS..Rmostra variante
THKSVS35SVS..CHmostra variante
THKSVS35SVS..LCHmostra variante
THKSVS35SVS..LRHmostra variante
THKSVS35SVS..RHmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2500 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio126
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Peso2.1 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
  7. Raschiatore
    può essere ordinato come opzione
  8. Valvola integrata (opzionale)
    Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione