UBPS3510DS1A
Serie UBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Equipaggiamento/Opzioni
- Collegamento PLUS
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 35 | LWE | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWEC | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWESC | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWET | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 35 | LWETC | mostra variante |
IKO | ME | 35 | ME | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MEC | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MESC | mostra variante |
IKO | ME | 35 | MET | mostra variante |
IKO | ME | 35 | METC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2500 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 123 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3300 [N] |
Peso | 2.4 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione