UBPS4501PS1-LP
Elemento di bloccaggio
Serie UBPS
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
THK | SVR | 45 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | mostra variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..R | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | mostra variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2350 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3150 [N] |
Peso | 2.9 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione