UBPS4512ES1-LP
Elemento di bloccaggio
Serie UBPS
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
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2350 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3150 [N] |
Peso | 3.3 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione