UBPS4514GS1-LP
Serie UBPS
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
PMI | MSA | 45 | MSA..A | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | mostra variante |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2350 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 109 |
Pressione di esercizio nominale | 4 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 3150 [N] |
Peso | 3.4 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione - Valvola integrata (opzionale)
Tempo di chiusura più rapido fino al 60% indipendentemente dalla lunghezza della linea di alimentazione