SPP138-B
Cambiapallet
Serie SPP
- Massima forza di trazione e di tenuta
- Design sottile per il massimo sfruttamento dello spazio della macchina
- Rilevamento dello stato di serraggio e della presenza di pallet
- Manipolazione sicura grazie alla funzione di pulizia e all’accumulatore a molla
Equipaggiamento/Opzioni
- Supporti di coppia
- Accoppiamento geometrico
- Perni compatibili con sistema di riferimento
- Protetto dalla corrosione
- Sensore magnetico
- Bassa altezza d'ingombro
- Collegamento PLUS
- Pneumatici
Dati tecnici
Azionamento | pneumatica |
Forza di trazione | 10.0 [kN] |
Forza di trazione con collegamento PLUS | 22.0 [kN] |
Pressione di esercizio | 4.5 ... 7 [bar] |
Antitorsione | Sì |
Funzione di soffiaggio | Sì |
rilevamento della posizione del pistone | Elettrico |
Ripetibilità | 0.020 [mm] |
Temperatura di esercizio | -10 ... +70 [°C] |
Materiale | Acciaio inox temprato / alluminio |
Peso | 2.4 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Cambiapallet
Montaggio lato robot - Accoppiamento dei pallet
Per il montaggio sul lato pallet/pezzo - Accumulatore a molla
accumulatore di energia in caso di caduta di pressione - Supporto del momento torcente/antitorsione
Istantanea alta - Serraggio
Bloccaggio positivo attraverso i segmenti di serraggio - Perni di bloccaggio
Trasmissione di potenza tra l'accoppiamento dei pallet e il cambiapallet - Azionamento
Cilindro pneumatico a doppio effetto - Rilevamento della posizione del pistone
Tramite sensori di campo magnetico, su entrambi i lati