Elaborazione del corpo / dimensione del lotto 1

Vantaggi del prodotto:

  • Impianto lotto 1 altamente flessibile per la lavorazione di fondi di mobili
  • Lavorazione di piastre di bloccaggio e pannelli in MDF rivestiti con dimensioni da 240 mm x 120 mm fino a 2800 mm x 1300 mm
  • Richiesta di prestazione di più di 600 pezzi a turno
  • Circolazione della navetta altamente flessibile come sistema di trasporto e bloccaggio dei pezzi
  • Robot industriali compensati per raggiungere un livello di precisione più elevato per la lavorazione di foratura e il montaggio guarniture
  • Incorporazione diretta nel sistema pilota di produzione lato cliente per la lavorazione flessibile del lotto di produzione
  • Carico e scarico automatico con connessione diretta agli AGV del cliente

1 Macchina di base con sistema di trasporto modulare
2 Modulo di carico
3 Modulo di misurazione
4 Modulo di lavorazione
5 Modulo di montaggio guarniture
6 Modulo di scarico


Sistema di trasporto modulare

Vantaggi del prodotto:

  • Sistema di trasporto flessibile composto dalla base della macchina con guide lineari e cremagliere, convertitori rotanti, unità di movimentazione intelligente (navette), comando e interfaccia utente
  • Elevata precisione di posizionamento a parità di portata e capacità di carico in direzione di movimentazione
  • Sistema scalabile in termini di lunghezza ricircolo e numero di shuttle
  • Shuttle programmabile indipendentemente in posizione, velocità e accelerazione
  • Configurazione dinamica di tutti i gruppi con controllo flessibile degli shuttle come master o slave

1 Guide lineari per assorbire il peso e le forze di lavorazione
2 Azionamento a cremagliera ottimizzato per le massime esigenze dei sistemi di azionamento lineari
3 Trasmissione di energia elettrica e di informazioni (CAN bus) tramite contatti striscianti


Modulo di carico

Vantaggi del prodotto:

  • Alimentazione di due postazioni di immagazzinaggio indipendenti durante il tempo di lavorazione primario tramite AGV con funzione di muting
  • Robot a 6 bracci con traversa di aspirazione quadrupla attivabile individualmente
  • Caricamento corsia per corsia dalla nuova pila di pezzi e caricamento individuale dal carrello portavassoi
  • Lettura senza etichetta dei dati di impilaggio direttamente attraverso il sistema di controllo produzione del cliente
  • Allineamento e scelta in linea tramite stazione di allineamento con controllo di plausibilità
  • Predisposizione e posizionamento degli shuttle a seconda delle dimensioni dei pezzi

1 Porte rapide con funzione di muting per il carico automatico con AGV
2 Predisposizione di pezzi come pila
3 Predisposizione dei pezzi nel carrello portavassoi per la lavorazione del lato posteriore
4 Robot di carico
5 Traversa di aspirazione per il carico corsia per corsia
6 Stazione di allineamento


Modulo di misurazione

Vantaggi del prodotto:

  • Misurazione senza contatto della lunghezza e dell'altezza dei pezzi nel passaggio
  • Controllo di plausibilità della predisposizione pezzi
  • Compensazione di scostamenti di misura ed errori angolari

1 Ponte di misurazione
2 Asse lineare
3 Sensore di misurazione senza contatto (sensore di linea)
4 Pezzo nello shuttle


Modulo di lavorazione

Vantaggi del prodotto:

  • Lavorazione con due robot di lavorazione ABB compensati per raggiungere un livello di precisione più elevato e teste di lavorazione multifunzione con unità di lavorazione regolabili individualmente
  • Esecuzione di tutte le funzioni di lavorazione necessarie: Scanalature, fresatura, fresatura Clamex, foratura orizzontale e verticale, foratura a file
  • Ripartizione dinamica della lavorazione da parte dell'ottimizzatore di foratura a monte sui due robot di lavorazione per l'ottimizzazione delle prestazioni

1 Robot di lavorazione ABB
2 Testa di lavorazione
3 Controllo robot
4 Raffreddamento mandrino
5 Cabina di protezione con estrazione
6 Terminale operativo


Modulo di montaggio cerniere

Vantaggi del prodotto:

  • Montaggio programmato di tipi diversi di cerniere tramite robot con testa di montaggio multipla
  • Caricamento manuale delle cerniere su vassoi impilabili nella stazione di trasferimento
  • Predisposizione delle cerniere tramite robot mediante posizionamento dei vassoi in una stazione di allineamento

1 Robot di lavorazione
2 Testa di montaggio cerniere
3 Stazione di alimentazione per cerniere
4 Stazione di allineamento e predisposizione


Modulo di scarico

Vantaggi del prodotto:

  • Scarico completamente automatico tramite robot a 6 bracci con traversa di aspirazione quadrupla attivabile individualmente
  • Prioritarizzazione dinamica del deposito dei pezzi sulla linea di trasporto, sui carrelli portavassoi o sul deposito tampone
  • Prelievo dei carrelli portavassoi tramite AGV con funzione di muting durante il tempo di lavorazione primario

1 Porte rapide con funzione di muting per il trasporto automatico dei pezzi con AGV
2 Robot di scarico
3 Traversa di aspirazione
4 Carrello portavassoi per depositare i pezzi per la lavorazione del lato posteriore
5 Tampone intermedio
6 Rulliera per il trasporto dei pezzi


Testa di lavorazione

Vantaggi del prodotto:

  • Testa multifunzione lineare per l'implementazione delle diverse funzioni sul modulo di lavorazione
  • Design specifico della testa multifunzione per ingombro e impegno minimi nel cambio di utensili
  • Unità per forare per il processo di foratura singola e in serie

1-24       Mandrini di foratura verticali con sistema di bloccaggio rapido
25-31     Mandrini di foratura orizzontali con attacco Weldon
33           Fresa a candela
34           Clamex verticale
35           Sega scanalatrice
36           Clamex orizzontale
37-38     Trapano a colonna
39-41     Unità di foratura cerniere


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione