PKW65-14-01
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 3 [kg] |
A | 126 [mm] |
A1 | 76 [mm] |
B1 | 227 [mm] |
B2 | 120 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 16.5 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 14 [mm] |
disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW65-14-01},{ARTIKEL=PKW65-14-01} |
Download
Download dati CAD
Download