PLK55-7
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.41 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 7 [mm] |
disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK55-7},{ARTIKEL=PLK55-7} |
Download
Download dati CAD
Download