PUBL35-7
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.58 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 152 [mm] |
B2 | 76 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 10.5 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 7 [mm] |
disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUBL35-7},{ARTIKEL=PUBL35-7} |
Download
Download dati CAD
Download