WER3000LFL01-03-A
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Tipologia | Elemento di connessione |
Peso | 0.17 [kg] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Filettatura di collegamento | G1/4" |
Quantità di passaggi pneumatici | 1 |
Pressione di esercizio | Fehlende Variable [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 150 [bar] |
Temperatura di esercizio | Fehlende Variable [°C] |
Portata massima per ogni passaggio | 12 [l/min] |
Forza di accoppiamento | 100 [N] |
Pressione accoppiamento mass. | 25 [bar] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Diametro nominale | 5 |
Adatto per | Parte mobile |
Adatto per dimensioni costruttive | WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200 |
adatto alla dimensione costruttive | WWR160 |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Tipo di trasmissione | fluidico |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Froboterzubehoer%2Fzubehoer%2Fsch%5Fwer3000l%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DWER3000LFL01%2D03%2DA%7D&encoding=%25 |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | Connettore rotondo | G1/4" |