ZUB0008
Dati tecnici
Peso | 0.24 [kg] |
Numero delle uscite | 4 [pezzi] |
Dimensioni costruttive | ZUB |
G1 | G1/4"-IG |
Peso | 281 [g] |
Senza grasso siliconico | Sì |
Quota A | 96 [mm] |
Quota B | 30 [mm] |
Quota C | 5 [mm] |
Quota D1 | 4.5 [mm] |
Quota E | 20 [mm] |
Quota F | 20 [mm] |
Quota H | 34 [mm] |
Quota I | 5 [mm] |
Quota L | 106 [mm] |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
Download
Foglio dati PDF
Download