XYR1080-B

Ascompensatiemodules
Serie XYR1000

  • Compensatiekracht en slag instelbaar
    Door middel van stelschroeven kunt u de eigenschappen van de compensatie in een handomdraai optimaal aan uw toepassing aanpassen
  • Platte constructie
    Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk
  • Centraal en excentrisch fixeerbaar
    Afhankelijk van uw behoeften kunt u de compensatiepositie klemmen of centraal vergrendelen. Een hulpmiddel voor optimale processen
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 80
Slag X/Y-vlak +/-5.5 [mm]
Houdkracht gecentreerd600 [N]
Houdkracht gedecentreerd250 [N]
Bedrijfsdruk1 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment73.9 [kgcm²]
Gewicht2.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Zuigerpositiebepaling
    via magneetveldsensor Verkrijgbaar als accessoire
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 laagste bouwhoogte
  3. Compensatiekracht
    Via stelschroef verstelbaar
  4. compensatieslag
    Traploos verstelbaar (vanaf maat 1063)
  5. Vergrendelingszuiger
    Centrisch via conische zuiger
  6. Klemming Excentrisch
    via pneumatische zuiger met wrijvingsverbinding
  7. Lineaire geleiding
    Voor het opvangen van de grootste krachten en momenten
  8. Compensatieplaten
    Ter compensatie van positiefouten in de XY-richting