GH6460-B

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

"De Robuuste"

  • Tot 25% langere grijpvinger mogelijk in vergelijking met benchmark
    Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk
  • Meer dan 30% krachtiger dan de benchmark
    Gewichts- en krachtoptimalisatie vermindert de kosten van uw toepassing, omdat alle componenten kleiner kunnen worden gedimensioneerd
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
  • Werkstukbeveiliging bij drukval via het klemelement bij de uitvoering met positienauwkeurige grijpvinger (alleen bij variant GHK)
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger60 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten3000 [N]
Grijpkracht bij het openen2600 [N]
Sluittijd0.4 [s]
Openingstijd0.4 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.6 [kg]
Lengte grijpvinger max.400 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus710 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht11 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  2. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  3. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  4. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. nauwkeurige, lange T-sleufgeleiding
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  6. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders via tandwiel gesynchroniseerd
  7. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling)
  8. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating