MGW812NC

Hoekgrijper met 2 vingers
Serie MGW800

"De rendabele"

  • Concentratie op de hoofdzaken
    De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen
  • Hoge momentenbelasting
    De optimaal afgestemde haakse aandrijving zorgt voor maximale robuustheid in uw toepassing
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP30
  • Magneetveldsensor
Technische gegevens
Slag per vinger37.5 [°]
Grijpmoment bij sluiten5.2 [Nm]
Door veer beveiligd grijpkoppel1.1 [Nm]
Grijpkracht bij het sluiten325 [N]
Sluittijd0.03 [s]
Openingstijd0.06 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus27.6 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP30
Gewicht0.45 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  4. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803)
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  7. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  8. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers