MGP812N
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800
"De krachtige"
- Meer dan 40% krachtiger dan de benchmark
De optimalisatie van gewicht en kracht vermindert de kosten van uw toepassing, aangezien alle componenten kleiner kunnen worden gedimensioneerd - Tot 50% langere grijpvingers dan de benchmark
De hoogste kracht- en koppelabsorptie maken voor u een flexibel gebruik bij de hoogste dynamiek mogelijk - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
Technische gegevens
Slag per vinger | 12 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 320 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 350 [N] |
Sluittijd | 0.06 [s] |
Openingstijd | 0.06 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0,3 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 110 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 22 [cm³] |
6 | |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803) - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren