GD304SO-C

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300

"De rendabele"

  • Concentratie op de hoofdzaken
    De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen
  • Bewezen T-sleufgeleiding
    Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • Compact ontwerp
    Vermindert de obstakels in uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer opent O
  • Hoge kracht S
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
Technische gegevens
Slag per vinger2 [mm]
Grijpkracht bij het openen1500 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.400 [N]
Sluittijd0.03 [s]
Openingstijd0.02 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus19 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.28 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  2. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  3. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  4. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht
  6. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. Geïntegreerde, instelbare schakelnokken
    Directe positiebepaling van de grijpervinger
  9. Klemblok
    Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)