SB54-B

Zwenkvinger
Serie SB

"De economische"

  • Concentratie op de hoofdzaken
    De meest economische manier om te zwenken verlaagt uw productiekosten
  • Bewezen technologie
    De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie
  • Flexibele zwenkhoek
    90° of 180°, u beslist met behulp van de meegeleverde aanslagen. Zo bent u flexibel en hoeft u slechts één product in uw systeem te onderhouden
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping elastomeer
  • IP54
  • Inductieve sensor
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Zwenkhoek 90°
  • Zwenkhoek 180°
  • Schachtpin
  • Eindposities instelbaar +/- 3°
  • Positioneerbaarheid 2 posities
Technische gegevens
Zwenkhoek90 / 180 [°]
Koppel per vinger1.6 [Nm]
Zwenkhoek instelbaar +/-3 [°]
Herhaalbaarheid +/-0.5 [°]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus16 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht (paar)2.2 [kg]
FD425 [N]
FZ425 [N]
Opbouw in doorsnede
  1. Uitgaande as
    als zeskantige of ronde as met pasveer, afhankelijk van de uitvoering Snelle en rendabele positionering van de toepassingsspecifieke werkstukhouder
  2. Dubbel gelagerde uitgaande as
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  3. aanslag
    Zwenkhoek 90° en 180° stabiel, met Fibroflex-aanslagoppervlak
  4. Positiebepaling
    Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars Geïntegreerd in de behuizing, zonder extra obstakels
  5. Eindpositie
    +/- 3° instelbare eindpositie
  6. Krachtoverbrenging
    Stabiele tandriem met stalen inzetstuk Stil, betrouwbaar, duurzaam
  7. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  8. Aandrijving
    Dubbelwerkende draaivleugelcilinder