SB100G

Zwenkvinger
Serie SBZ

"De superieure"

  • Schokdemper met spiraalgroeftechnologie
    Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen
  • Overbrenging van het vermogen via tandwielstelsels
    De robuuste tandwielen staan voor precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid en garanderen u een soepele werking
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • Zwenkhoek 90°
  • Zwenkhoek 180°
  • Flens
  • Tegenlager zonder aandrijving
Technische gegevens
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht2.7 [kg]
FD2000 [N]
FZ1200 [N]
Opbouw in doorsnede
  1. Dubbel gelagerde uitgaande as
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  2. aftakflens
    Groot gedimensioneerde uitgangsflens met eindaanslag en grote centreerboring (vanaf SB150)
  3. Krachtoverbrenging
    Stabiel tandwielsysteem Precies, betrouwbaar, duurzaam
  4. Positiebepaling
    Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars Instelbaar op draaibare schakelnok
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Smoorschroefverbinding
    Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen)
  7. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  8. Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
    Verstelbare eindpositiedemping