SB150-90-C

Zwenkvinger
Serie SBZ

"De superieure"

  • Schokdemper met spiraalgroeftechnologie
    Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen
  • Overbrenging van het vermogen via tandwielstelsels
    De robuuste tandwielen staan voor precisie, betrouwbaarheid en duurzaamheid en garanderen u een soepele werking
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • IP54
  • Inductieve sensor
  • Zwenkhoek 90°
  • Flens
  • Eindposities instelbaar +/- 3°
  • Positioneerbaarheid 2 posities
Technische gegevens
Zwenkhoek90 [°]
Koppel per vinger23 [Nm]
Zwenkhoek instelbaar +/-3 [°]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [°]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus190 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht11 [kg]
FD7500 [N]
FZ3700 [N]
Opbouw in doorsnede
  1. Dubbel gelagerde uitgaande as
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  2. aftakflens
    Groot gedimensioneerde uitgangsflens met eindaanslag en grote centreerboring (vanaf SB150)
  3. Krachtoverbrenging
    Stabiel tandwielsysteem Precies, betrouwbaar, duurzaam
  4. Positiebepaling
    Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars Instelbaar op draaibare schakelnok
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Smoorschroefverbinding
    Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen)
  7. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  8. Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
    Verstelbare eindpositiedemping