SW50D4-C
Haakse zwenkeenheid
Serie SW
"De superieure"
- Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen - Inclusief twee hoekflenzen
Verminder uw ontwerp- en productie-inspanningen met de op de machinebelasting afgestemde hoekzwenkeenheid - Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen een maximale proceszekerheid in uw toepassing
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- Fluïde doorvoer
- IP64
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Zwenkhoek 180°
- Flens
- Eindposities instelbaar +/- 3°
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Eindpositiedemping Powerstop
- Schwenkwinkel 180°
Technische gegevens
Zwenkhoek | 180 [°] |
Draaimoment | 1.5 [Nm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [°] |
Zwenktijd | 0.3 [s] |
Doorgangsboring Ø | 9 [mm] |
Lagerbelasting axiaal | 490 [N] |
Lagerbelasting radiaal | 25 [Nm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 15 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Smoorschroefverbinding
Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen) - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Krachtoverbrenging
Tandstang en tandwiel - Holle as met dubbele kogellagers
voor de doorgang van toevoerleidingen Hoge kracht- en koppelabsorptie - Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping Verhitting wordt voorkomen door installatie in pneumatische drukkamer