SF74-180N-C

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C

"De superieure"

  • Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
    Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen
  • Grote centrale boring
    Verminder de obstakels in uw toepassing door uw toevoerleidingen rechtstreeks door het midden van de roterende flens te leiden
  • Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
    De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen een maximale proceszekerheid in uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • IP64
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Zwenkhoek 180°
  • Flens
  • Eindposities instelbaar +/- 3°
Technische gegevens
Zwenkhoek180 [°]
Draaimoment7.3 [Nm]
Zwenkhoek instelbaar +/-3 [°]
Doorgangsboring Ø12 [mm]
Lagerbelasting axiaal1120 [N]
Lagerbelasting radiaal88 [Nm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [°]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus84 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Gewicht1.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Holle as met dubbele kogellagers
    voor de doorgang van toevoerleidingen Hoge kracht- en koppelabsorptie
  2. Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
    Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt
  3. Instelbare eindpositie
    +/- 3° instelbare eindpositie
  4. Grote, nauwkeurige montageflens
    Eenvoudige verbinding van het werktuig
  5. Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
    Verstelbare eindpositiedemping Verhitting wordt voorkomen door installatie in pneumatische drukkamer
  6. Smoorschroefverbinding
    Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen)
  7. Krachtoverbrenging
    Tandstang en tandwiel
  8. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders Hoog koppel